Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/fb798e49-50c9-44c8-a0ff-6cd69fe91222
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
39767USA AXOR Citterio Next Ceiling connector 300 mm for overhead shower 1jet
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
39767USA AXOR Citterio Next Ceiling connector 300 mm for overhead shower 1jet
Traducido por Google,
Ver original
Conector de techo AXOR Citterio Next 300 mm para ducha fija 1jet
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 39767001 null Specification: null
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
39767USA
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-04-28
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39767001
Instrucciones de instalación
https://www.axor-design.com/articledetail--39767001
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--39767001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plates Flush plate
Descargar
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Descargar
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
Descargar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
5.0
(
5
)
Descargar
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
Descargar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
Descargar