Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Massaud Wash bowl 800/450 42300000

Número de Artículo: 42300000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Massaud
Grupo del producto: Washbasins
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 144
Profundidad (mm): 450
Fecha de publicación: 2019-03-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Massaud Wash bowl 800/450

· counter top washbowl
· only in conjunction with basin mixers without pull rod
· mineral cast with gelcoat
· for planning consider drilling template
· CE
· TÜV certified


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 13.34

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Material chrome
Method Of Operation counter top washbowl only in conjunction with basin mixers without pull rod

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome

BIMobject®