Publique sus productos
AXOR Drain Finish set shower drain 900
AXOR

AXOR Drain Finish set shower drain 900

Traducido por Google,
AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 900
Especificaciones
  • Surfaces: - 42522001 Chrome - 42522671 Matt Black - 42522341 Brushed Black Chrome - 42522251 Brushed Gold Optic - 42522701 Matt White - 42522801 Stainless Steel - 42522821 Brushed Nickel Specification:
Especificaciones técnicas
  • Referencia42522USA
  • Familia de productoFinish set shower drains
  • Grupo de productosAXOR Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)54
  • Ancho (mm)72
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC011720
  • Nombre ETIMShower drain
  • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos