Publique sus productos
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
    AXOR

    42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish

    Traducido por Google,
    Jabonera AXOR Universal Rectangular
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42605000 Chrome - 42605140 Brushed Bronze - 42605250 Brushed Gold Optic - 42605300 Polished Red Gold - 42605310 Brushed Red Gold - 42605330 Polished Black Chrome - 42605340 Brushed Black Chrome - 42605670 Matt Black - 42605800 Stainless Steel Optic - 42605820 Brushed Nickel - 42605950 Brushed Brass - 42605990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material shelf: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42605XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosSoap dishes /-basket
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)597
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010557
    • Nombre ETIMSoap holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia