Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Rectangular Dispensador de jabón líquido
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42610000 Chrome - 42610140 Brushed Bronze - 42610250 Brushed Gold Optic - 42610300 Polished Red Gold - 42610310 Brushed Red Gold - 42610330 Polished Black Chrome - 42610340 Brushed Black Chrome - 42610670 Matt Black - 42610800 Stainless Steel Optic - 42610820 Brushed Nickel - 42610950 Brushed Brass - 42610990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: plastic • type of soap: liquid soap • filling capacity 600 ml • dosage 0.5 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42610XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosLotion dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)207
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia