Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

Traducido por Google,
Asidero de apoyo rectangular universal AXOR
Especificaciones
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia42613CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)78
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia