Publique sus productos
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300

    Traducido por Google,
    Estante rectangular universal AXOR 300
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42644007 Chrome - 42644347 Brushed Black Chrome - 42644677 Matt Black - 42644997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: metal • length: 300 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 340 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42644CHN
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de productosShelfs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia