Publique sus productos
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler
    AXOR

    42804CHN AXOR Universal Circular Toothbrush tumbler

    Traducido por Google,
    Vaso para cepillo de dientes circular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42804007 Chrome - 42804677 Matt Black - 42804707 Matt White - 42804347 Brushed Black Chrome - 42804997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42804CHN
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosTooth brush tumbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010556
    • Nombre ETIMToothbrush holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Descripción Uniclass 2015Toothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia