Publique sus productos
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón líquido circular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42810007 Chrome - 42810677 Matt Black - 42810707 Matt White - 42810347 Brushed Black Chrome - 42810997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: metal • type of soap: liquid soap • filling capacity 300 ml • dosage 2 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42810CHN
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosLotion dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)182
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)727
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia