Publique sus productos
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Softsquare Rail Toallero de baño 600 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42832670 Matt Black - 42832000 Chrome - 42832020 Polished Chrome - 42832130 Polished Bronze - 42832140 Brushed Bronze - 42832250 Brushed Gold Optic - 42832260 Brushed Chrome - 42832300 Polished Red Gold - 42832310 Brushed Red Gold - 42832330 Polished Black Chrome - 42832340 Brushed Black Chrome - 42832350 Satin Black - 42832800 Stainless Steel Optic - 42832820 Brushed Nickel - 42832830 Polished Nickel - 42832930 Polished Brass - 42832950 Brushed Brass - 42832990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42832XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de productosTowel holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31
    • Ancho (mm)694
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia