Publique sus productos
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    Traducido por Google,
    AXOR Universal Softsquare Portarrollos con tapa
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42836000
    • Familia de productoAXOR Universal Accessories
    • Grupo de productosRoll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)94
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia