Publique sus productos
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Escobillero AXOR Universal Circular de pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42855000 Chrome - 42855670 Matt Black - 42855700 Matt White - 42855950 Brushed Brass - 42855990 Polished Gold Optic - 42855250 Brushed Gold Optic - 42855140 Brushed Bronze - 42855300 Polished Red Gold - 42855310 Brushed Red Gold - 42855820 Brushed Nickel - 42855800 Stainless Steel Optic - 42855330 Polished Black Chrome - 42855340 Brushed Black Chrome - 42855020 Polished Chrome - 42855260 Brushed Chrome - 42855830 Polished Nickel - 42855130 Polished Bronze - 42855930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt plastic • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42855XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosToilet brush holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)428
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia