Publique sus productos
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

Traducido por Google,
Juego de adaptadores AXOR Universal Softsquare
Especificaciones
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
Especificaciones técnicas
  • Referencia42870CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
  • Grupo de productosAdapter sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)53
  • Ancho (mm)144
  • Profundidad (mm)108
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)183
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

Disponibilidad en regiones

Asia