Publique sus productos
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    Traducido por Google,
    Caja de pañuelos circular universal AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42873CHN
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de productosCosmetic boxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Descripción Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Asia