Publique sus productos
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer electr.wall m.short

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador electrónico de lavabo de empotrar de pared con caño 161 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45110000 Chrome - 45110020 Polished Chrome - 45110130 Polished Bronze - 45110140 Brushed Bronze - 45110250 Brushed Gold Optic - 45110260 Brushed Chrome - 45110300 Polished Red Gold - 45110310 Brushed Red Gold - 45110330 Polished Black Chrome - 45110340 Brushed Black Chrome - 45110800 Stainless Steel Optic - 45110820 Brushed Nickel - 45110830 Polished Nickel - 45110930 Polished Brass - 45110950 Brushed Brass - 45110990 Polished Gold Optic Specification: • projection 161 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature adjustable via iBox • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (5 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses • for ideal function please note a minimum distance of 140 mm from the aerators center to the back rim of the wash basin
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45110000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosElectronic mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia