Publique sus productos
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.
    AXOR

    AXOR Uno 2-h.basin mixer Select short sp.

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador de lavabo de empotrar de pared Select con caño 158 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45112000 Chrome - 45112020 Polished Chrome - 45112130 Polished Bronze - 45112140 Brushed Bronze - 45112250 Brushed Gold Optic - 45112260 Brushed Chrome - 45112300 Polished Red Gold - 45112310 Brushed Red Gold - 45112330 Polished Black Chrome - 45112340 Brushed Black Chrome - 45112800 Stainless Steel Optic - 45112820 Brushed Nickel - 45112830 Polished Nickel - 45112930 Polished Brass - 45112950 Brushed Brass - 45112990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 158 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45112000
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)202
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania