Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Termostato de baño 1200 para instalación vista
    Especificaciones
    • · 2 outlets · simultaneous utilization by 2 outlets · centre distance: 150 ± 12 mm · flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · connection type: G ½ · connection dimension: DN15 · dirt filter included
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45421820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosBath thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets