Publique sus productos
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome
    AXOR

    AXOR Thermostat 800 exp/conc.chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 para instalación vista/ empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45440000 Chrome - 45440020 Polished Chrome - 45440130 Polished Bronze - 45440140 Brushed Bronze - 45440250 Brushed Gold Optic - 45440260 Brushed Chrome - 45440300 Polished Red Gold - 45440310 Brushed Red Gold - 45440330 Polished Black Chrome - 45440340 Brushed Black Chrome - 45440800 Stainless Steel Optic - 45440820 Brushed Nickel - 45440830 Polished Nickel - 45440930 Polished Brass - 45440950 Brushed Brass - 45440990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • flow rate hand shower connection at 3 bar: 13 l/min • flow rate upper outlet: 22 l/min • Start/stop valve to operate the functions, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • shelf finish: mirror glass • control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and overhead shower
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45440000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia