Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820

Traducido por Google,
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 para instalación vista/ empotrada
Especificaciones
  • · 2 outlets · simultaneous use of several outlets · Select push-button on/off control for 2 outlets · flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min · flow rate upper outlet: 22 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible · connection type: basic set · connection dimension: DN15 · dirt filter included
Especificaciones técnicas
  • Referencia45440820
  • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
  • Grupo de productosShower thermostat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)6.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units