Publique sus productos
AXOR One Porter unit
AXOR One Porter unit
    AXOR

    AXOR One Porter unit

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45723707 Matt White - 45723007 Chrome - 45723347 Brushed Black Chrome - 45723677 Matt Black - 45723997 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45723CHN
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia