Publique sus productos
45723USA AXOR One Porter unit
45723USA AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723USA AXOR One Porter unit

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 45723701 Matt White

      - 45723001 Chrome

      - 45723671 Matt Black

      - 45723341 Brushed Black Chrome

      - 45723251 Brushed Gold Optic

      - 45723821 Brushed Nickel

      Specification:

      • for hoses with cylindrical nuts
      • integrated support function
      • metal
      • non-return valve
      • connection type: NPT ½

    Especificaciones técnicas
    • Referencia45723USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.36
    • Ancho (pulgadas)3.75
    • Profundidad (pulgadas)1.65
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures