Publique sus productos
45723XXX AXOR One Porter unit
45723XXX AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723XXX AXOR One Porter unit

    Traducido por Google,
    Unidad AXOR One Porter
    Especificaciones
    • Surfaces: - 45723700 Matt White - 45723000 Chrome - 45723670 Matt Black - 45723340 Brushed Black Chrome - 45723020 Polished Chrome - 45723130 Polished Bronze - 45723140 Brushed Bronze - 45723250 Brushed Gold Optic - 45723260 Brushed Chrome - 45723300 Polished Red Gold - 45723310 Brushed Red Gold - 45723330 Polished Black Chrome - 45723800 Stainless Steel Optic - 45723820 Brushed Nickel - 45723830 Polished Nickel - 45723930 Polished Brass - 45723950 Brushed Brass - 45723990 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia45723XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures