Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Número de Artículo: 46050000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Edge
Grupo del producto: Basin mixers
Fecha de publicación: 2019-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 4.3

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome

BIMobject®