Publique sus productos
AXOR Edge 3h rim m bath m USA chr
AXOR

AXOR Edge 3h rim m bath m USA chr

Traducido por Google,
AXOR Edge Mezclador de borde de bañera con 3 orificios
Especificaciones
  • Surfaces: - 46430001 Chrome - 46430131 Polished Bronze - 46430301 Polished Red Gold - 46430331 Polished Black Chrome - 46430991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • removable for service at any time • no additional maintenance opening required
Especificaciones técnicas
  • Referencia46430001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de productosBath mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)444
  • Profundidad (mm)266
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)8.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nombre ETIMBath mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures