Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Edge Rim mounted bath set 46470000

Número de Artículo: 46470000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Edge
Grupo del producto: Concealed Basic set bath/shower mixers
Fecha de publicación: 2019-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Edge Rim mounted bath set

· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance
· 1 inlet/ 1 outlet
· connection thread G ½
· suitable for suitable for installation on bath rim
· connection dimension: DN15
· maximum pull-out length of hand shower 1.45 m


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 3.943

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L824
Uniclass 1.4 Descripción: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Material chrome
Method Of Operation rim mounted bath set with hand shower

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome

BIMobject®