Publique sus productos
AXOR Edge Porter unit chrome
AXOR Edge Porter unit chrome
    AXOR

    AXOR Edge Porter unit chrome

    Traducido por Google,
    Mueble AXOR Edge Porter con teleducha de barra 2jet y flexo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 46520020 Polished Chrome - 46520830 Polished Nickel - 46520930 Polished Brass - 46520000 Chrome - 46520130 Polished Bronze - 46520300 Polished Red Gold - 46520330 Polished Black Chrome - 46520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Especificaciones técnicas
    • Referencia46520000
    • Familia de productoAXOR Edge
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)715
    • Ancho (mm)159
    • Profundidad (mm)58
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia