Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Número de Artículo: 46521000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Edge
Grupo del producto: Wall outlet
Fecha de publicación: 2019-04-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.787

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valve parts or accessories
código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descripción: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 11 19 11
Título OmniClass: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nombre Valor
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®