Publique sus productos
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

Traducido por Google,
AXOR Edge Termostato para instalación empotrada con válvula de cierre
Especificaciones
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia46750001
  • Familia de productoAXOR Edge
  • Grupo de productosShower thermostat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6.75
  • Ancho (mm)6.75
  • Profundidad (mm)2.5
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures