Publique sus productos
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    AXOR

    48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador de lavabo de 3 orificios 170 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48050701 Matt White - 48050001 Chrome - 48050671 Matt Black - 48050341 Brushed Black Chrome - 48050251 Brushed Gold Optic - 48050821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48050USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)9.7
    • Ancho (mm)12.25
    • Profundidad (mm)6.5
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets