Publique sus productos
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Traducido por Google,
    AXOR One Ducha fija 75 1jet 1,75 GPM con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48497701 Matt White

      - 48497001 Chrome

      - 48497141 Brushed Bronze

      - 48497671 Matt Black

      - 48497341 Brushed Black Chrome

      - 48497251 Brushed Gold Optic

      - 48497821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • projection 116 mm

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 85 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread NPT ½

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48497USA
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5
    • Ancho (pulgadas)2.87
    • Profundidad (pulgadas)5.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures