Publique sus productos
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    Traducido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalación empotrada de 3 funciones con maneta de palanca
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48723001 Chrome

      - 48723141 Brushed Bronze

      - 48723251 Brushed Gold Optic

      - 48723331 Polished Black Chrome

      - 48723341 Brushed Black Chrome

      - 48723671 Matt Black

      - 48723821 Brushed Nickel

      - 48723831 Polished Nickel

      - 48723951 Brushed Brass

      - 48723991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • simultaneous utilization of 3 functions

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48723USA
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)354.5
    • Ancho (pulgadas)121
    • Profundidad (pulgadas)86
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures