Publique sus productos
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    Traducido por Google,
    Módulo termostático AXOR One para instalación empotrada de 3 funciones con maneta de palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 48723000 Chrome - 48723140 Brushed Bronze - 48723250 Brushed Gold Optic - 48723300 Polished Red Gold - 48723310 Brushed Red Gold - 48723330 Polished Black Chrome - 48723340 Brushed Black Chrome - 48723670 Matt Black - 48723700 Matt White - 48723800 Stainless Steel Optic - 48723820 Brushed Nickel - 48723950 Brushed Brass - 48723990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve • 3 functions • simultaneous utilization of 3 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia48723XXX
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)354.5
    • Ancho (mm)121
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures