Publique sus productos
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    Traducido por Google,
    AXOR One Set de ducha 75 1jet 2,5 GPM con conexión a pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Especificaciones técnicas
      • Referencia48791USA
      • Familia de productoAXOR One
      • Grupo de productosWallbar sets
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-09-28
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)38
      • Ancho (pulgadas)4.13
      • Profundidad (pulgadas)8.66
      Información relacionada
      • Diseñado enAlemania
      • Fabricado enAlemania
      • Peso Neto (kg)5.53
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Código ETIMEC010109
      • Nombre ETIMSliding rod combination
      • Nombre UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descripción Uniclass 2015Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
      • Número OmniClass23-31 17 00
      • Título OmniClass Showers
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures