Publique sus productos
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    AXOR

    49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo 125 con CoolStart y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49030000 Chrome

      - 49030140 Brushed Bronze

      - 49030250 Brushed Gold Optic

      - 49030330 Polished Black Chrome

      - 49030340 Brushed Black Chrome

      - 49030670 Matt Black

      - 49030800 Stainless Steel Optic

      - 49030820 Brushed Nickel

      - 49030950 Brushed Brass

      - 49030990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 125

      • projection: 135 mm

      • spout height: 125 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Especificaciones técnicas
    • Referencia49030XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)179
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures