Publique sus productos
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo 250 con CoolStart y vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49050007 Chrome - 49050147 Brushed Bronze - 49050257 Brushed Gold Optic - 49050307 Polished Red Gold - 49050317 Brushed Red Gold - 49050337 Polished Black Chrome - 49050347 Brushed Black Chrome - 49050677 Matt Black - 49050807 Stainless Steel Optic - 49050827 Brushed Nickel - 49050957 Brushed Brass - 49050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49050CHN
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)204
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia