Publique sus productos
49051USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
49051USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
    AXOR

    49051USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo 250 con CoolStart y vaciador - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49051001 Chrome

      - 49051141 Brushed Bronze

      - 49051251 Brushed Gold Optic

      - 49051331 Polished Black Chrome

      - 49051341 Brushed Black Chrome

      - 49051671 Matt Black

      - 49051801 Stainless Steel Optic

      - 49051821 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051951 Brushed Brass

      - 49051991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 10 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Especificaciones técnicas
    • Referencia49051USA
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)1.9
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets