Publique sus productos
49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut
    AXOR

    49051XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo 250 con CoolStart y vaciador - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49051000 Chrome - 49051140 Brushed Bronze - 49051250 Brushed Gold Optic - 49051300 Polished Red Gold - 49051310 Brushed Red Gold - 49051330 Polished Black Chrome - 49051340 Brushed Black Chrome - 49051670 Matt Black - 49051800 Stainless Steel Optic - 49051820 Brushed Nickel - 49051950 Brushed Brass - 49051990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49051XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)204
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets