Publique sus productos
49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut
49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49061XXX Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador de lavabo con 3 orificios 125 con vaciador automático - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49061000 Chrome - 49061140 Brushed Bronze - 49061250 Brushed Gold Optic - 49061300 Polished Red Gold - 49061310 Brushed Red Gold - 49061330 Polished Black Chrome - 49061340 Brushed Black Chrome - 49061670 Matt Black - 49061800 Stainless Steel Optic - 49061820 Brushed Nickel - 49061950 Brushed Brass - 49061990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49061XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)316
    • Profundidad (mm)179
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures