Publique sus productos
49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared con caño 195 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49110009 Chrome - 49110149 Brushed Bronze - 49110259 Brushed Gold Optic - 49110309 Polished Red Gold - 49110319 Brushed Red Gold - 49110339 Polished Black Chrome - 49110349 Brushed Black Chrome - 49110679 Matt Black - 49110809 Stainless Steel Optic - 49110829 Brushed Nickel - 49110959 Brushed Brass - 49110999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49110SGP
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)113
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)216
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia