Publique sus productos
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador de bañera de 3 orificios con sBox - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49431001 Chrome

      - 49431141 Brushed Bronze

      - 49431251 Brushed Gold Optic

      - 49431331 Polished Black Chrome

      - 49431341 Brushed Black Chrome

      - 49431671 Matt Black

      - 49431801 Stainless Steel Optic

      - 49431821 Brushed Nickel

      - 49431831 Polished Nickel

      - 49431951 Brushed Brass

      - 49431991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49431USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.1
    • Ancho (pulgadas)22.6
    • Profundidad (pulgadas)8.4
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets