Publique sus productos
49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador de bañera con 3 orificios empotrado, de pared con teleducha
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49480001 Chrome

      - 49480141 Brushed Bronze

      - 49480251 Brushed Gold Optic

      - 49480331 Polished Black Chrome

      - 49480341 Brushed Black Chrome

      - 49480671 Matt Black

      - 49480801 Stainless Steel Optic

      - 49480821 Brushed Nickel

      - 49480831 Polished Nickel

      - 49480951 Brushed Brass

      - 49480991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Especificaciones técnicas
    • Referencia49480USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.7
    • Ancho (pulgadas)14.7
    • Profundidad (pulgadas)9.5
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets