Publique sus productos
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Mezclador de bañera con 3 orificios empotrado, de pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 49482001 Chrome

      - 49482141 Brushed Bronze

      - 49482251 Brushed Gold Optic

      - 49482331 Polished Black Chrome

      - 49482341 Brushed Black Chrome

      - 49482671 Matt Black

      - 49482801 Stainless Steel Optic

      - 49482821 Brushed Nickel

      - 49482831 Polished Nickel

      - 49482951 Brushed Brass

      - 49482991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Especificaciones técnicas
    • Referencia49482USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.38
    • Ancho (mm)12.3
    • Profundidad (mm)9.5
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets