Publique sus productos
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    AXOR

    49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Porter 120/120 softsquare con ducha de mano de barra 2jet y flexo de ducha textil
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49626000 Chrome - 49626140 Brushed Bronze - 49626250 Brushed Gold Optic - 49626300 Polished Red Gold - 49626310 Brushed Red Gold - 49626330 Polished Black Chrome - 49626340 Brushed Black Chrome - 49626670 Matt Black - 49626800 Stainless Steel Optic - 49626820 Brushed Nickel - 49626950 Brushed Brass - 49626990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49626XXX
    • Familia de productoPorter unit
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)197
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures