Publique sus productos
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Módulo termostático 380/120 para instalación empotrada para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49700CHN
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia