Publique sus productos
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    AXOR

    49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Módulo termostático 380/120 para instalación empotrada con placa para 2 funciones - corte cúbico
    Especificaciones
    • Surfaces: - 49701000 Chrome - 49701140 Brushed Bronze - 49701250 Brushed Gold Optic - 49701300 Polished Red Gold - 49701310 Brushed Red Gold - 49701330 Polished Black Chrome - 49701340 Brushed Black Chrome - 49701670 Matt Black - 49701800 Stainless Steel Optic - 49701820 Brushed Nickel - 49701950 Brushed Brass - 49701990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20
    Especificaciones técnicas
    • Referencia49701XXX
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers