Publique sus productos
AXOR Flowstar S design bottle trap chrome
AXOR Flowstar S design bottle trap chrome
    AXOR

    AXOR Flowstar S design bottle trap chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Diseño sifón Flowstar S
    Especificaciones
    • Surfaces: - 51305700 Matt White - 51305000 Chrome - 51305670 Matt Black - 51305340 Brushed Black Chrome - 51305020 Polished Chrome - 51305130 Polished Bronze - 51305140 Brushed Bronze - 51305250 Brushed Gold Optic - 51305260 Brushed Chrome - 51305300 Polished Red Gold - 51305310 Brushed Red Gold - 51305330 Polished Black Chrome - 51305800 Stainless Steel Optic - 51305820 Brushed Nickel - 51305830 Polished Nickel - 51305930 Polished Brass - 51305950 Brushed Brass - 51305990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51305000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosSiphons/Angle valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • ETIM CodeEC011344
    • ETIM NameShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania