Publique sus productos
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    Traducido por Google,
    Funda AXOR
    Especificaciones
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51306XXX
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosSiphons/Angle valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniClass Liquid Traps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia