Publique sus productos
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    Traducido por Google,
    AXOR Tubo curvo 300 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51316000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosSupplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia