Publique sus productos
AXOR Flexaplus S cpl.set standard bath tub
AXOR Flexaplus S cpl.set standard bath tub
    AXOR

    AXOR Flexaplus S cpl.set standard bath tub

    Traducido por Google,
    AXOR Juego completo de desagüe y rebosadero para bañeras estándar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 58316670 Matt Black - 58316000 Chrome - 58316020 Polished Chrome - 58316130 Polished Bronze - 58316140 Brushed Bronze - 58316250 Brushed Gold Optic - 58316260 Brushed Chrome - 58316300 Polished Red Gold - 58316310 Brushed Red Gold - 58316330 Polished Black Chrome - 58316340 Brushed Black Chrome - 58316800 Stainless Steel Optic - 58316820 Brushed Nickel - 58316830 Polished Nickel - 58316930 Polished Brass - 58316950 Brushed Brass - 58316990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia58316000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia