Publique sus productos
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles

    AZEK® Crown Moulding Profiles

    Traducido por Google,

    Los perfiles de corona brindan una variedad de aplicaciones y opciones estéticas. Utilizados tradicionalmente en la unión de una pared y un techo, también se pueden combinar con otros perfiles para crear construcciones clásicas y efectos decorativos ornamentados a lo largo de la cornisa, sobre ventanas y puertas, y en el capitel y la base de las columnas.

    Las molduras AZEK ® están disponibles en muchos de los perfiles de molduras más populares. Los productos AZEK son conocidos por su longevidad y durabilidad. No se agrietarán ni se pudrirán. Se pueden instalar con herramientas y sujetadores tradicionales y, para aplicaciones personalizadas, la mayoría de los productos de moldeado AZEK se pueden moldear con calor para crear detalles de moldeado curvos llamativos.

    Especificaciones
    • Enjoy the beauty and benefits of the AZEK Crown Profiles:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAzek-Crown-moulding-profiles
    • Familia de productoMoulding
    • Grupo de productosCrowns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Coving